Publier vos produits
PALOMBA COLLECTION Bathtub, drop-in version, without frame, 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, drop-in version, without frame, 1800 x 900 mm

Traduit par Google,
Baignoire en acrylique sanitaire de 4-5 mm Version à encastrer, sans cadre Hauteur de rebord 40 mm Avec profilés en aluminium pour solution de pieds LAUFEN, réf. 29617.7 Charge 000 – sans système balnéo, sans vidage ni trop-plein
Spécifications techniques
  • Réference unique.232800
  • Famille de produitsPALOMBA COLLECTION
  • Groupe de produitsBaths
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)455
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)25.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire