Publier vos produits
LAUFEN PRO Bathtub and L panel left 1600 x 700 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub and L panel left 1600 x 700 mm

Traduit par Google,
Baignoire en acrylique sanitaire de 4-5 mm pour le coin droit avec panneau en L à gauche Avec cadre en aluminium et éléments de fixation murale standard Charge 000 – sans système balnéo, sans vidage ni trop-plein
Spécifications techniques
  • Réference unique.233955
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsBATHS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)620
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)1600
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)475
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501