Publier vos produits
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1650 x 750 mm, made of Marbond material
LAUFEN

LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1650 x 750 mm, made of Marbond material

Traduit par Google,
Baignoire autoportante, en matériau composite Marbond
Spécifications techniques
  • Réference unique.239952
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsBATHS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)550
  • Largeur (mm)1650
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalMarbre coulé
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures