Publier vos produits
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm

Traduit par Google,
Baignoire en acrylique sanitaire de 4-5 mm Version autoportante, avec panneau monobloc Avec cadre en aluminium Charge 000 – sans système balnéo, sans vidage ni trop-plein
Spécifications techniques
  • Réference unique.241970
  • Famille de produitsILBAGNOALESSI ONE
  • Groupe de produitsBaths
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)575
  • Largeur (mm)2030
  • Profondeur (mm)1020
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)52
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas