Publier vos produits
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, semi-recessed with half panel 2030 x 1095 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, semi-recessed with half panel 2030 x 1095 mm

Traduit par Google,
Baignoire en acrylique sanitaire de 4-5 mm Version semi-encastrée, avec panneau avant À combiner uniquement avec un panneau de meuble Avec cadre en aluminium Charge 000 – sans système balnéo, sans vidage ni trop-plein Baignoire avec système balnéo, avec commande par capteur : Charge 675 – Bain à remous avec air et hydro massage et lumière LED Charge 695 – Bain à remous avec air et hydro massage, système de désinfection et lumière LED Baignoire avec système à remous, avec télécommande : Charge 056 – Bain à remous avec système de son surround, air et hydro massage et système de désinfection, chauffage hydro et lumière LED Charge 057 - Bain à remous avec système de son surround, système de massage et de désinfection à air et hydro, chauffage hydro, lumière LED et fonction de brume froide
Spécifications techniques
  • Réference unique.244970
  • Famille de produitsILBAGNOALESSI ONE
  • Groupe de produitsBaths
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)575
  • Largeur (mm)2030
  • Profondeur (mm)1095
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)41
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire