Publier vos produits
PALOMBA COLLECTION Bathtub freestanding 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub freestanding 1800 x 900 mm

Traduit par Google,
Baignoire autoportante en matériau Solid Surface Sentec, avec trop-plein caché incl. vidage clic-clac Charge 000 – sans système balnéo Baignoire sans système balnéo, avec commande par capteur : Charge 615 – baignoire avec éclairage LED Baignoire avec système balnéo, avec commande par capteur : Charge 605 – Bain tourbillon avec massage à air Charge 625 – Bain tourbillon avec massage à air et Lumière LED
Spécifications techniques
  • Réference unique.245802
  • Famille de produitsPALOMBA COLLECTION
  • Groupe de produitsBaths
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)890
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalSurface solide
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)120
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit