Publier vos produits
SONAR Backrest 400 x 90 mm
LAUFEN

SONAR Backrest 400 x 90 mm

Traduit par Google,
Dossier, gris clair
Spécifications techniques
  • Réference unique.292340
  • Famille de produitsSONAR
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)640
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathing fittings
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17
  • Titre OmniClassBathtub Components
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings