Publier vos produits
BASE Medium cabinet with small projection, with door left
LAUFEN

BASE Medium cabinet with small projection, with door left

Traduit par Google,
Élément mural, avec petite saillie, 1 porte, charnières à gauche, design assorti aux combipacks
Spécifications techniques
  • Réference unique.402611
  • Famille de produitsBASE
  • Groupe de produitsAuxiliary units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)185
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)10.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings