Publier vos produits
BASE Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44 600 mm

Traduit par Google,
Armoire à glace, porte droite avec lumière et prise de courant CH IP 44
Spécifications techniques
  • Réference unique.402762
  • Famille de produitsBASE
  • Groupe de produitsMirror cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)185
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)16.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe
Liechtenstein
Suisse
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit