Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
laufen/products/2abfcad4-9a28-4a4b-95db-d6eb2c655bc5
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Stockage
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
Indisponible en États-Unis
LAUFEN
Suivre
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
Traduit par Google,
Voir l'original
Armoire à miroir avec lumière et prise de courant UK IP 44
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
402822
Famille de produits
BASE
Groupe de produits
Mirror cabinets
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2019-03-12
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
700
Largeur (mm)
800
Profondeur (mm)
180
Liens
Liens
URL du produit
http://www.laufen.co.uk/catalogue/collections/base/mirror-cabinet-light-power-socket-uk-ip-44-402822
Instructions d'installation
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BFDEBD5DD-C14C-433E-8A81-F5729F240315%7D
Certification du produit
https://www.laufen.com/en/service/certificates
En rapport
En rapport
Matériel principal
Panneau MDF
Matériel secondaire
Verre
Conçu en
Suisse
Fabriqué en
Italie
Poids net (Kg)
22
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Stockage
Classification IFC
Mobilier
Nom UNSPSC
Cabinets
Code UNSPSC
30161801
Code Uniclass 2015
Pr_40_30_78_03
Description de l'Uniclass 2015
Bathroom cabinets
Code CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Numéro OmniClass
23-31 25 13
Titre OmniClass
Bathroom Cabinets
Code CSI UniFormat II
E2010
Titre CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilité de la région
L'Europe
Asie
Amérique du Nord
Guernesey
Territoire britannique de l'océan Indien
Îles Vierges britanniques
Irlande
Royaume-Uni
Produits similaires
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Télécharger
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Télécharger
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Télécharger
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Télécharger
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Télécharger
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Télécharger