Publier vos produits
BASE Adjustable foot set (2 pieces)
LAUFEN

BASE Adjustable foot set (2 pieces)

Traduit par Google,
Jeu de pieds réglables (2 pièces), hauteur 264 mm, surface en aluminium anodisé
Spécifications techniques
  • Réference unique.402990
  • Famille de produitsBASE
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)264
  • Largeur (mm)30
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings