Publier vos produits
BASE Vanity unit, 1 drawer, with handle aluminum black
LAUFEN

BASE Vanity unit, 1 drawer, with handle aluminum black

Traduit par Google,
Meuble sous lavabo, 1 tiroir, avec poignée aluminium noir
Spécifications techniques
  • Réference unique.403003
  • Famille de produitsBASE
  • Groupe de produitsBase units and countertops
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)370
  • Largeur (mm)770
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets