Publier vos produits
BASE Tall cabinet, 1 door, left hinged, with handle aluminum black, 1 fixed shelf and 4 glass shelves
LAUFEN

BASE Tall cabinet, 1 door, left hinged, with handle aluminum black, 1 fixed shelf and 4 glass shelves

Traduit par Google,
Armoire haute, 1 porte, avec poignée en aluminium noir, charnière à gauche, 1 étagère fixe et 4 étagères en verre
Spécifications techniques
  • Réference unique.403033
  • Famille de produitsBASE
  • Groupe de produitsCabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1650
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)330
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit