Publier vos produits
SONAR 975mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810347
LAUFEN

SONAR 975mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810347

Traduit par Google,
Meuble sous lavabo, 2 portes, vasque assortie 810347
Spécification
  • Body/Front – particle board, inside melamine dark grey on the outsides MDF panels 6 mm, lacquered 2 push and pull doors 1 internal shelf
Spécifications techniques
  • Réference unique.405484
  • Famille de produitsSONAR
  • Groupe de produitsBase units and countertops
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)975
  • Profondeur (mm)240
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework