Publier vos produits
SONAR Tall cabinet, 1 door, left hinged, with 1 wooden shelf and 4 glass shelves
LAUFEN

SONAR Tall cabinet, 1 door, left hinged, with 1 wooden shelf and 4 glass shelves

Traduit par Google,
Armoire haute, 1 porte, charnières à gauche, avec 1 étagère en bois et 4 étagères en verre
Spécifications techniques
  • Réference unique.405491
  • Famille de produitsSONAR
  • Groupe de produitsCabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1595
  • Largeur (mm)320
  • Profondeur (mm)320
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings