Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet

Traduit par Google,
Jeu de pieds réglables (2 pièces), surface en aluminium anodisé, assorti aux combipacks et à l'armoire haute
Spécifications techniques
  • Réference unique.407660
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)175
  • Largeur (mm)10
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings