Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet, 1 right hinged door, push & pull
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet, 1 right hinged door, push & pull

Traduit par Google,
Armoire haute, 1 porte, charnières à droite, push & pull
Spécifications techniques
  • Réference unique.408288
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsAUXILIARY UNITS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1650
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)335
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings