Publier vos produits
CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
LAUFEN

CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system

4.8 sur 5 étoiles4.8(20 Avis)
Traduit par Google,
Water Close monobloc, Single-Flush, levier à gauche, action siphonique, y compris siège et couvercle PP, amovible, avec système d'abaissement
Spécifications techniques
  • Réference unique.823567
  • Famille de produitsCRISTAL
  • Groupe de produitsOne-piece WC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)710
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Description de l'Uniclass 2015WC pans
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets