Publier vos produits
FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm, without sockets, without sensor switch, left door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm, without sockets, without sensor switch, left door

Traduit par Google,
Armoire à glace, aluminium, 1 porte à double miroir, avec 2 éléments d'éclairage à LED, sans prises, sans interrupteur à capteur, porte à gauche Armoire à miroir, en aluminium, 1 porte à double miroir, à 2 éléments d'éclairage à LED, sans prises, sans interrupteur à capteur, porte à gauche Corps – Partie intérieure en aluminium anodisé (paroi latérale supérieure, inférieure), paroi arrière en MDF mélaminé gris Porte – Verre 3+3 mm 1 porte avec miroirs intérieur et extérieur, y compris poignée (utilisable en option) Avec lumière LED verticale 2x 14W/m, 4000 Kelvin (lumière du jour), IP44, 230V 3 étagères en verre (réglables)
Spécifications techniques
  • Réference unique.408321
  • Famille de produitsFRAME 25
  • Groupe de produitsMirror cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)12.9
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit