Publier vos produits
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 600 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 600 mm

Traduit par Google,
Kit de cadre de montage pour armoire à miroir encastrée 630 mm Kit de cadre de montage pour armoire à miroir encastrée 600 mm (4.0840.1/2, 4.0841.1/2, 4.0842.1/2)
Spécifications techniques
  • Réference unique.408480
  • Famille de produitsFRAME 25
  • Groupe de produitsMirror cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)780
  • Largeur (mm)630
  • Profondeur (mm)30
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.52
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement