Publier vos produits
FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, with sockets EU, with sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, with sockets EU, with sensor switch, right door

Traduit par Google,
Armoire avec miroir, aluminium, 1 porte à double miroir, avec 2 éléments d'éclairage LED, avec prises EU, avec interrupteur à capteur, porte droite Armoire à miroir, 1 porte (R), 2 lampes, en option : EU ou prises CH, interrupteur à capteur, Armoire à miroir , aluminium, 1 porte à double miroir, avec 2 éléments lumineux à LED, avec prises EU, avec interrupteur sensitif, porte droite
Spécifications techniques
  • Réference unique.408402
  • Famille de produitsFRAME 25
  • Groupe de produitsMirror cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)15.7
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement