Publier vos produits
FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, with sockets EU, with sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, with sockets EU, with sensor switch

Traduit par Google,
Armoire avec miroir, aluminium, 2 portes à double miroir, avec 2 éléments d'éclairage à LED, avec prises EU, avec interrupteur à capteur Armoire à glace, en aluminium, 2 portes à double miroir, avec 2 éléments d'éclairage à LED, avec prises EU, avec interrupteur à capteur Corps – Partie intérieure aluminium anodisé (paroi latérale supérieure, inférieure), paroi arrière en MDF mélaminé gris Portes – Verre 3+3 mm 2 portes, avec miroirs intérieur et extérieur, y compris poignées (utilisables en option) Avec lumière LED verticale 2x 14W/m, 4000 Kelvin (lumière du jour ), IP44, 230V 6 clayettes en verre (réglables) 3/3
Spécifications techniques
  • Réference unique.408503
  • Famille de produitsFRAME 25
  • Groupe de produitsMirror cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)20.7
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit