Publier vos produits
FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with sockets EU, with sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with sockets EU, with sensor switch

Traduit par Google,
Armoire avec miroir, aluminium, 3 doubles portes à miroir, avec 4 éléments d'éclairage à LED, avec prises EU, avec interrupteur à capteur Armoire à glace, en aluminium, 3 doubles portes à miroir, avec 4 éléments d'éclairage à LED, avec prises EU, avec interrupteur à capteur Corps – Partie intérieure aluminium anodisé (paroi latérale supérieure, inférieure), paroi arrière en MDF mélaminé gris Portes – Verre 3+3 mm 3 portes, avec miroirs intérieur et extérieur, y compris les poignées (utilisables en option) Avec lumière LED verticale 4x 14W/m, 4000 Kelvin (lumière du jour ), IP44, 230V 8 étagères en verre (réglables) 3/2/3
Spécifications techniques
  • Réference unique.408704
  • Famille de produitsFRAME 25
  • Groupe de produitsMirror cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)1300
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)30.2
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement