Publier vos produits
FRAME 25 Mirror cabinet 1200 mm, without socket, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1200 mm, without socket, without sensor switch

Traduit par Google,
Armoire à miroir en aluminium avec lumière LED verticale, sans prise, sans interrupteur à capteur Armoire à miroir, aluminium, 3 portes à double miroir, avec 4 éléments d'éclairage à LED, sans prise, sans interrupteur à capteur Corps – Partie intérieure en aluminium anodisé (haut, bas), arrière mur en MDF mélaminé gris Portes – Verre 3+3 mm 3 portes, avec miroirs intérieur et extérieur, y compris poignées (utilisables en option) Avec éclairage LED vertical 4x 14W/m, 4000 Kelvin (lumière du jour), IP44, 230V 8 étagères en verre (réglables ) 3/2/3
Spécifications techniques
  • Réference unique.408824
  • Famille de produitsFRAME 25
  • Groupe de produitsMirror cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)29
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement