Publier vos produits
INO Vanity unit, with one door left, space saving siphon, for washbasin 815301
LAUFEN

INO Vanity unit, with one door left, space saving siphon, for washbasin 815301

Traduit par Google,
Meuble sous-vasque, avec une porte à gauche, siphon gain de place, pour lavabo 815301 Corps – Panneau de particules mélaminé avec chants ABS, intérieur mélaminé blanc Blanc : Façade aluminium 6 mm, thermolaqué Noyer : Façade aluminium 6 mm, extérieur placage bois véritable, intérieur peint par poudrage blanc Panneaux latéraux à l'extérieur en placage de bois véritable, à l'intérieur en mélaminé blanc 1 porte push and pull avec 3 étagères en aluminium intégrées à l'intérieur de la porte 1 étagère en verre
Spécifications techniques
  • Réference unique.425301
  • Famille de produitsINO
  • Groupe de produitsBase units and countertops
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)310
  • Largeur (mm)280
  • Profondeur (mm)605
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire