Publier vos produits
INO Vanity unit with one door right, for washbasin 815301
LAUFEN

INO Vanity unit with one door right, for washbasin 815301

Traduit par Google,
Meuble sous-vasque avec une porte à droite pour lavabo 815301 Corps - panneaux de particules mélaminés avec chants ABS, intérieur mélaminé blanc Blanc : Façade aluminium 6 mm, thermolaqué Noyer : Façade aluminium 6 mm, extérieur placage bois véritable, intérieur thermolaqué blanc Panneaux latéraux extérieurs placage bois véritable, intérieur mélaminé blanc 1 porte push and pull avec 3 clayettes aluminium intégrées à l'intérieur de la porte 1 clayette en verre
Spécifications techniques
  • Réference unique.425302
  • Famille de produitsINO
  • Groupe de produitsBase units and countertops
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)310
  • Largeur (mm)280
  • Profondeur (mm)605
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire