Publier vos produits
INO Vanity unit, with one door left, for washbasin 810302
LAUFEN

INO Vanity unit, with one door left, for washbasin 810302

Traduit par Google,
Meuble sous-vasque, avec une porte à gauche, siphon gain de place, pour lavabo 810302 Corps – panneaux de particules mélaminés avec chants ABS, intérieur mélaminé blanc Blanc : Façade aluminium 6 mm, thermolaqué Noyer : Façade aluminium 6 mm, extérieur placage bois véritable, intérieur revêtement en poudre blanc Panneaux latéraux à l'extérieur en placage de bois véritable, à l'intérieur en mélaminé blanc 1 porte push and pull avec 3 étagères en aluminium intégrées
Spécifications techniques
  • Réference unique.425351
  • Famille de produitsINO
  • Groupe de produitsBase units and countertops
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)340
  • Largeur (mm)320
  • Profondeur (mm)605
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)12
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain