Publier vos produits
FRAME 25 Mirror 450 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 450 mm

Traduit par Google,
Miroir sans lumière, verre miroir 4 mm avec feuille de sécurité au dos, intégré dans un cadre en aluminium, électropoli
Spécifications techniques
  • Réference unique.447400
  • Famille de produitsFRAME 25
  • Groupe de produitsMirrors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)825
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)20
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCObjet