Publier vos produits
FRAME 25 Additional horizontal light 650 mm, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 650 mm, without switch

Traduit par Google,
Feu LED horizontal supplémentaire, sans interrupteur, 1x 12W, 4000 Kelvin (lumière du jour), IP44, 230V
Spécifications techniques
  • Réference unique.447481
  • Famille de produitsFRAME 25
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)25
  • Largeur (mm)650
  • Profondeur (mm)25
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.51
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage