Publier vos produits
FRAME 25 Additional horizontal light 1500 mm, with switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 1500 mm, with switch

Traduit par Google,
Lumière LED horizontale supplémentaire, avec interrupteur à capteur intégré dans le cadre en aluminium du miroir (côté inférieur) 1x 30W, 4000 Kelvin (lumière du jour), IP44, 230V
Spécifications techniques
  • Réference unique.447542
  • Famille de produitsFRAME 25
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)25
  • Largeur (mm)1500
  • Profondeur (mm)25
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.97
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie