Publier vos produits
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
    LAUFEN

    FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch

    Traduit par Google,
    Lumière LED horizontale supplémentaire, avec interrupteur à capteur intégré dans le cadre en aluminium du miroir (côté inférieur) 1x 30W, 4000 Kelvin (lumière du jour), IP44, 230V
    Spécifications techniques
    • Réference unique.447552
    • Famille de produitsFRAME 25
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-02
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage