Publier vos produits
FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch

Traduit par Google,
Feu additionnel LED horizontal, sur mesure, sans interrupteur, Watt selon longueur, 4000 Kelvin (lumière du jour), IP44, 230V
Spécifications techniques
  • Réference unique.447561
  • Famille de produitsFRAME 25
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)25
  • Profondeur (mm)25
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)1.2
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage