Publier vos produits
LAUFEN PRO S Wall cabinet, right hinged, with small projection, 1 door
LAUFEN PRO S Wall cabinet, right hinged, with small projection, 1 door
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Wall cabinet, right hinged, with small projection, 1 door

    Traduit par Google,
    Armoire murale, avec petite saillie, 1 porte, charnières à droite
    Spécifications techniques
    • Réference unique.483114
    • Famille de produitsLAUFEN PRO S
    • Groupe de produitsAuxiliary unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-22
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)850
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MDF
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings