Publier vos produits
LAUFEN PRO S 1160x450 Vanity unit, 1 drawer and interior drawer, incl. drawer organiser, matches washbasin 814965
LAUFEN

LAUFEN PRO S 1160x450 Vanity unit, 1 drawer and interior drawer, incl. drawer organiser, matches washbasin 814965

Traduit par Google,
Meuble sous lavabo, 1 tiroir et tiroir intérieur, incl. organiseur de tiroirs, assorti au lavabo 814965
Spécifications techniques
  • Réference unique.483562
  • Famille de produitsLAUFEN PRO S
  • Groupe de produitsBase unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)395
  • Largeur (mm)1160
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings