Publier vos produits
VAL Washbasin 600 mm
VAL Washbasin 600 mm
VAL Washbasin 600 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 600 mm

    Traduit par Google,
    Vasque à poser Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 600 x 420 mm 1 trou de robinetterie central Particularité : rigole de trop-plein émaillée Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 3 trous de robinetterie, sans trous de robinetterie, 1 trou de robinetterie sans trop-plein, sans trou de robinetterie ni trop-plein, 3 trous de robinetterie distance 8 pouces, 3 trous de robinetterie sans trop-plein, baignoires, meubles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.810283
    • Famille de produitsVAL
    • Groupe de produitsBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-02
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalSaphirKeramik
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire