Publier vos produits
VAL Washbasin 750 mm
VAL Washbasin 750 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 750 mm

    Traduit par Google,
    Lavabo
    Spécifications techniques
    • Réference unique.810285
    • Famille de produitsVAL
    • Groupe de produitsBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)115
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalSaphirKeramik
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)15.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basin systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie