Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 900 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 900 mm

Traduit par Google,
Vasque à poser KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 900 x 460 mm, angulaire 1 trou de robinetterie central, sans trop-plein, vanne sans trop-plein toujours ouverte Particularité : avec bonde cachée spéciale, vanne pré-assemblée Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (seulement blanc), sans trous de robinetterie ni trop-plein, 3 trous de robinetterie sans trop-plein, 1 trou de robinetterie central avec trop-plein caché, 3 trous de robinetterie avec trop-plein caché, baignoires, receveurs de douche, meubles, accessoires Réf. 81033.9
Spécifications techniques
  • Réference unique.810339
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-03-05
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalSaphirKeramik
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)27
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815