Publier vos produits
SONAR 810342 Washbasin
LAUFEN

SONAR 810342 Washbasin

Traduit par Google,
Lavabo, sous-sol
Spécification
  • Washbasin Laufen-SONAR, SaphirKeramik, EN 31, dimensions 600 x 420 mm, 1 centre tap hole, with overflow
    Special feature: overflow channel glazed
    Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap hole, 3 tap holes distance 8 inches, bathtubs
    Order no. 81034.2

Spécifications techniques
  • Réference unique.810342
  • Famille de produitsSONAR
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)420
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalSaphirKeramik
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures