Publier vos produits
REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm
LAUFEN

REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm

Traduit par Google,
Lavabo sans obstacle LAUFEN REHAB, céramique sanitaire, DIN 18024, dimensions 660 x 550 mm, symétrique, sans trou pour robinetterie, sans trop-plein, accessible en fauteuil roulant, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 1 trou central pour robinetterie, dissimulé siphon, Réf. 81060.3
Spécifications techniques
  • Réference unique.810603
  • Famille de produitsREHAB
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)660
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)19.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire