Publier vos produits
LAUFEN PRO N Washbasin 1000 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO N Washbasin 1000 mm

Traduit par Google,
Lavabo LAUFEN PRO N, céramique sanitaire EN 31 dimensions 1000 x 420 mm, symétrique 1 trou central pour robinetterie Particularité : rigole de trop-plein émaillée Autres options : Traitement de surface LCC, sans trou pour robinetterie Réf. 81095.8
Spécifications techniques
  • Réference unique.810958
  • Famille de produitsLAUFEN PRO N
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)420
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)19
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord