Publier vos produits
LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm
LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm

    Traduit par Google,
    Vasque à poser LAUFEN PRO S, céramique sanitaire EN 31, dimensions 550 x 465 mm, angulaire 1 trou de robinetterie central Particularité : rigole de trop-plein émaillée trou de robinetterie sans trop-plein, sans trous de robinetterie ni trop-plein, 3 trous de robinetterie distance 8 pouces, sans trous de robinetterie/trop-plein et drain ouvert, 1 trou de robinetterie/sans trop-plein et drain ouvert, 3 trous de robinetterie sans trop-plein, cache-siphon, socle, baignoires, meuble Réf. 81096.2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.810962
    • Famille de produitsLAUFEN PRO S
    • Groupe de produitsBASINS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-08-18
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)175
    • Largeur (mm)465
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815