Publier vos produits
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm

    3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Vasque à poser LAUFEN PRO S, céramique sanitaire EN 31, dimensions 600 x 465 mm, angulaire, 1 trou de robinetterie central Particularité : goulotte de trop-plein émaillée Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 3 trous de robinetterie, sans trous de robinetterie, 1 trou de robinetterie sans trop-plein, sans trous de robinetterie ni trop-plein, 3 trous de robinetterie distance 8 pouces, sans trous de robinetterie/trop-plein et drain ouvert, 1 trou de robinetterie/sans trop-plein et drain ouvert, 3 trous de robinetterie sans trop-plein, cache-siphon, socle, baignoires , meubles Réf. 810963
    Spécifications techniques
    • Réference unique.810963
    • Famille de produitsLAUFEN PRO S
    • Groupe de produitsBASINS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-08-18
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)175
    • Largeur (mm)465
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815