Publier vos produits
BIROVA Built-in washbasin 530 mm
LAUFEN

BIROVA Built-in washbasin 530 mm

Traduit par Google,
Vasque à encastrer meulée LAUFEN BIROVA, céramique sanitaire, dimensions 530 x 405 mm, dimensions intérieures de la vasque 490 x 355 mm, ovale, sans trou pour robinetterie, avec trop-plein, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, Autres options : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), surface extérieure émaillée Réf. 81119.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.811191
  • Famille de produitsBIROVA
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)405
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)7.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit