Publier vos produits
BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground

Traduit par Google,
Vasque à encastrer, au sol, LAUFEN BIJOU, céramique sanitaire, dimensions 455 x 400 mm, dimensions intérieures de la vasque 415 x 365 mm, symétrique, 1 trou pour robinetterie au centre, trop-plein devant, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, Autres options : Surface raffinement LCC (uniquement blanc), surface extérieure émaillée, avec ou sans trop-plein, Réf. 81122.0
Spécifications techniques
  • Réference unique.811220
  • Famille de produitsBIJOU
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)205
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)405
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)7.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire