Publier vos produits
LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm
LAUFEN

LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm

Traduit par Google,
Vasque à encastrer meulée LAUFEN LIPSY, céramique sanitaire dimensions 565 x 410 mm, dimensions intérieures de la vasque 505 x 350 mm, ovale sans trou pour robinetterie, trop-plein devant Particularité : rigole de trop-plein émaillée Autres options : Traitement de surface LCC (uniquement blanc) Commander non. 81129.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.811291
  • Famille de produitsLIPSY
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)220
  • Largeur (mm)415
  • Profondeur (mm)565
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)7.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815