Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm
KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm

    Traduit par Google,
    Lavabo sur pied KARTELL BY LAUFEN, céramique sanitaire EN 31 dimensions 375 x 435 x 900 mm, angulaire 1 trou de robinetterie central, sans trop-plein, vanne sans trop-plein toujours ouverte Particularité : avec évacuation cachée spéciale, vanne pré-assemblée Autres options / accessoires : Surface raffinement LCC (uniquement blanc), sans trous pour robinetterie ni trop-plein, 3 trous pour robinetterie sans trop-plein, baignoires, receveurs de douche, meubles, accessoires Réf. 81133.1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.811331
    • Famille de produitsKartell • LAUFEN
    • Groupe de produitsBASINS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-03-05
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)435
    • Profondeur (mm)375
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)51
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815