Publier vos produits
SONAR Washbasin with integrated pedestal 410 mm
LAUFEN

SONAR Washbasin with integrated pedestal 410 mm

Traduit par Google,
Lavabo avec colonne intégrée, sans plage de robinetterie, avec raccordement mural, incl. couvercle de déchets en céramique
Spécifications techniques
  • Réference unique.811341
  • Famille de produitsSONAR
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)410
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Matériel principalSaphirKeramik
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basin systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures