Publier vos produits
LIVING Washbasin bowl 600 mm, rectangular
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 600 mm, rectangular

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,
Vasque LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik EN 31 dimensions 600 x 340 mm, angulaire sans trou pour robinetterie, sans trop-plein Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), robinet sans trop-plein, meuble Réf. 81143.4
Spécifications techniques
  • Réference unique.811434
  • Famille de produitsLIVING
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)110
  • Largeur (mm)340
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalSaphirKeramik
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire