Publier vos produits
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 900 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 900 mm

Traduit par Google,
Vasque à poser LAUFEN PALACE, céramique sanitaire, EN 14688 / EN 31, dimensions 900 x 380/510 mm, symétrique, 1 trou central pour robinetterie. Particularité : canal de débordement vitré, étagères intégrées. Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 3 trous de robinetterie, sans trous de robinetterie, 3 trous de robinetterie distance 8 pouces avec trop-plein, meubles. N ° de commande. 811702
Spécifications techniques
  • Réference unique.811702
  • Famille de produitsPALACE
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)21
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire