Publier vos produits
PALOMBA COLLECTION Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm

Traduit par Google,
Lavabo à poser au sol avec raccordement mural, COLLECTION LAUFEN PALOMBA, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 525 x 435 mm, asymétrique, 1 trou pour robinetterie, vidage et trop-plein cachés GEBERIT, avec colonne intégrée, Particularité : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), Autres options/accessoires : sans trou pour robinetterie et avec vanne sans, trop-plein toujours ouvert, baignoires, receveurs de douche, meubles, Réf. 81180.4
Spécifications techniques
  • Réference unique.811804
  • Famille de produitsPALOMBA COLLECTION
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)520
  • Profondeur (mm)435
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)45
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques